WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 6147431909
EAN-nummer
4011334229667
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 8,87
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 207 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte70,90 mm
-
Breedte70,90 mm
-
Diepte41,50 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6147431909
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 6147431909
WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Meer documentatie