centrd. PTT-tel.cont.doos, berker S.1/B.3/B.7, alulook 6110361404
Brutoprijs
€ 17,40
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 124 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerPTT
-
Aantal aansluitingen4
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte14,90 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6110361404
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 6110361404
centrd. PTT-tel.cont.doos, berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF
Meer documentatie