The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Schakelmateriaal
  • Serie berker Q.1
  • Zorginstallatie - Serie berker Q.1
  • 52066089
  • Zorginstallatie - Serie berker Q.1

Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker Q.1, polarwit 52066089

EAN-nummer
4011334354369
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 53,35
/ Stuk *
€ 53,35
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker Q.1, polarwit

52066089

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • 52006089

    Noodoproepset +raam, berker Q.1, polarwit

    € 420,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    24 - 24 V
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
Afme­tingen
  • Hoogte
    80,50 mm
  • Breedte
    80,50 mm
  • Diepte
    30 mm
  • Inbouw­diepte
    15,80 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Gere­la­teerde Systeem
    Q.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 52066089
PDF
Hager RoHS report 52066089
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 52066089 | Hager Nederland

    Afbeelding 52066089

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 52066089 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 52066089

    Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker Q.1, polarwit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Nederland

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12) | Hager Nederland

    Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12)

    Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    52056089 - Noodopr.syst. uitschakel-/aanwezigh.toets +raam, berker Q.1, polarwit
    52056089
    Noodopr.syst. uitschakel-/aanwezigh.toets +raam, berker Q.1, polarwit
    Brutoprijs
    € 151,80
    / Stuk *
    € 151,80
    / Stuk *
  • 2
    52026089 - Noodoproepsyst. trekimp.dr. +raam, berker Q.1, polarwit
    52026089
    Noodoproepsyst. trekimp.dr. +raam, berker Q.1, polarwit
    Brutoprijs
    € 56,35
    / Stuk *
    € 56,35
    / Stuk *
  • 3
    52006089 - Noodoproepset +raam, berker Q.1, polarwit
    52006089
    Noodoproepset +raam, berker Q.1, polarwit
    Brutoprijs
    € 420,00
    / Stuk *
    € 420,00
    / Stuk *
  • 4
    52016089 - Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker Q.1, polarwit
    52016089
    Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker Q.1, polarwit
    Brutoprijs
    € 61,10
    / Stuk *
    € 61,10
    / Stuk *
  • 5
    52036089 - Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker Q.1, polarwit
    52036089
    Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker Q.1, polarwit
    Brutoprijs
    € 231,60
    / Stuk *
    € 231,60
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group