The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Q.1
    • Zorginstallatie - Serie berker Q.1
    • 52026089
    EAN-nummer
    4011334354086
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Zorginstallatie - Serie berker Q.1

    Noodoproepsyst. trekimp.dr. +raam, berker Q.1, polarwit 52026089

    Brutoprijs
    € 61,25
    / Stuk *
    € 61,25
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAE1014WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Noodoproepsyst. trekimp.dr. +raam, berker Q.1, polarwit

    52026089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    Afme­tingen
    • Hoogte
      80,50 mm
    • Breedte
      80,50 mm
    • Diepte
      34 mm
    • Inbouw­diepte
      23,90 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 52026089
    PDF
    RoHS report 52026089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 52026089 | Hager Nederland

      Afbeelding 52026089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 52026089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 52026089

      Noodoproepsyst. trekimp.dr. +raam, berker Q.1, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Nederland

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
      Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12) | Hager Nederland

      Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12)

      Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      52036089 - Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker Q.1, polarwit
      52036089
      Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker Q.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 251,70
      / Stuk *
      € 251,70
      / Stuk *
    • 2
      52066089 - Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker Q.1, polarwit
      52066089
      Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker Q.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 58,00
      / Stuk *
      € 58,00
      / Stuk *
    • 3
      52006089 - Noodoproepset +raam, berker Q.1, polarwit
      52006089
      Noodoproepset +raam, berker Q.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 456,50
      / Stuk *
      € 456,50
      / Stuk *
    • 4
      52016089 - Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker Q.1, polarwit
      52016089
      Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker Q.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 66,40
      / Stuk *
      € 66,40
      / Stuk *
    • 5
      52056089 - Noodopr.syst. uitschakel-/aanwezigh.toets +raam, berker Q.1, polarwit
      52056089
      Noodopr.syst. uitschakel-/aanwezigh.toets +raam, berker Q.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 165,00
      / Stuk *
      € 165,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group