jal.imp.dr. met behuizing, berker W.1, grijs 50753535

EAN-nummer
4011334440987
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K41
Brutoprijs
€ 47,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Jaloe­zieschakelaar/-im­puls­drukker
    Schakelaar 1-polig
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 35 °C
Teksten
  • Schakel­modus
    Met mecha­ni­sche en elektrische vergren­de­ling als blok­ke­ring tegen indrukken van beide kanten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Gere­la­teerde Series
    W.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.