Combi WCD verh.aanr. + serieschak. met behuizing, berker W.1, polarwit 47903522
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Nominale stroom16 A
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurWit
-
RAL-code7011, 9010
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteMat
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
Met signaallampNee
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Heeft tekstveldNee
-
MontagewijzeVoor verticale montage
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
AfdichtingMet afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47903522
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 47903522
Combi WCD verh.aanr. + serieschak. met behuizing, berker W.1, polarwit
PDF -
Technische appendix (enkel product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-18
PDF117,97 kB
Conformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF164,12 kB