The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Opbouw IP55
    • 47803522
    EAN-nummer
    4011334442554
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K41
    • Opbouw IP55

    Combi WCD verh.aanr. + wis.schak. met behuizing, berker W.1, polarwit 47803522

    Brutoprijs
    € 48,60
    / Stuk *
    € 48,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Combi WCD verh.aanr. + wis.schak. met behuizing, berker W.1, polarwit

    47803522

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 13393513

      Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ blauw, berker W.1, grijs

      € 103,00  / Stuk*
    • 13393512

      Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ wit, berker W.1, grijs

      € 103,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Schakel­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      7011, 9010
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -15 - 30 °C
    Samen­stel­ling
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage
    • Afdich­ting
      Met afdich­ting over hele opper­vlak aan de achter­zijde voor leidin­gin­voer aan de achter­zijde en wand­ver­ef­fe­ning
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-10-28
    PDF
    21,98 MB
    Hager REACH declaration 47803522
    PDF
    Hager RoHS report 47803522
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 47803522 | Hager Nederland

      Afbeelding 47803522

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 47803522 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 47803522

      Combi WCD verh.aanr. + wis.schak. met behuizing, berker W.1, polarwit

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Nederland

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat en-GB 2024-03-19 | Hager Nederland

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,39 MB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20 | Hager Nederland

      Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-18 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-18

      PDF
      117,97 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-04-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      80141300 - Drukknopmodule 1x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, berker W.1
      80141300
      Drukknopmodule 1x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, berker W.1
      Brutoprijs
      € 126,30
      / Stuk *
      € 126,30
      / Stuk *
    • 2
      30553542 - Wip 2-voudig, berker W.1, polarwit
      30553542
      Wip 2-voudig, berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 17,85
      / Stuk *
      € 17,85
      / Stuk *
    • 3
      12033552 - Radio/tv, rijgdoos, berker W.1, polarwit
      12033552
      Radio/tv, rijgdoos, berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 60,45
      / Stuk *
      € 60,45
      / Stuk *
    • 4
      6130773512 - Kruisschak. berker W.1, polarwit
      6130773512
      Kruisschak. berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 28,55
      / Stuk *
      € 28,55
      / Stuk *
    • 5
      6130763542 - Wip 1-voudig, berker W.1, polarwit
      6130763542
      Wip 1-voudig, berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 13,85
      / Stuk *
      € 13,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group