Combi contactdoos + wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs 47803515
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom16 A
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteMat
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Met signaallampNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Heeft tekstveldNee
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
AfdichtingMet afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47803515
-
Technische appendix (enkel product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-18
PDF117,97 kBConformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF164,12 kB