The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 4763
    EAN-nummer
    4011334228684
    Verpakking
    1 Stuk

    WCD RA met klapd. en sleutelsluiting, IP44 inbouw, wit 4763

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    WCD RA met klapd. en sleutelsluiting, IP44 inbouw, wit

    4763

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal
    • WWA1100

      Afdichtingsflens voor inbouwelementen, IP44 inbouw

      € 2,35  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1013
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      42 mm
    • Inbouw­diepte
      31,40 mm
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Steek­klem
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Ja
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Deksel, deur
    • Type deksel
      Zelf­slui­tend schar­nie­rende afdek­king
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 4763
    PDF
    RoHS report 4763
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 4763 | Hager Nederland

      Afbeelding 4763

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 4763 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 4763

      WCD RA met klapd. en sleutelsluiting, IP44 inbouw, wit

      PDF
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-03-19 | Hager Nederland

      Prestatieverklaring en-GB 2026-03-19

      PDF
      650,46 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group