WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd, tekstv., berker K.1/K.5, antraciet 47527106
EAN-nummer
4011334296423
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 25,65
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Klapdeksel met veer
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
OpdrukMet opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
Deksel, deur
-
Type dekselScharnierende afdekking valt terug, kan in eindpositie worden vastgezet
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47527106
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Meer documentatie