![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
WCD RA, steek, berker 1930/Glas, polarwit 474520
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 V
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Type connector/stekerSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidJa
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker 1930, Serie berker Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 474520
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB