The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 47380002

WCD RA, verhoogd aanraakveilig, tekstv., steek, berker Arsys, wit 47380002

EAN-nummer
4011334170631
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

WCD RA, verhoogd aanraakveilig, tekstv., steek, berker Arsys, wit

47380002

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal
  • 1913

    Verlengingsklauw Berker

    € 1,84  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Wit
  • RAL-­code
    1013
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    32 mm
  • Inbouw­diepte
    32 mm
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Steek­klem
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Stee­kaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vast­heid IK
    IK02
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Func­ties
  • Met oriëntatiever­lich­ting
    Nee
  • Met func­tie­ver­lich­ting
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 47380002
PDF
Hager RoHS report 47380002
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 47380002 | Hager Nederland

    Afbeelding 47380002

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 47380002 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 47380002

    WCD RA, verhoogd aanraakveilig, tekstv., steek, berker Arsys, wit

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-02 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group