WCD RA diagonaal (45°), berker Arsys, bruin 47280001
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurBruin
-
RAL-code8011
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidJa
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47280001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 47280001
WCD RA diagonaal (45°), berker Arsys, bruin
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB