WCD MET FI-SCHAKELAAR, WIT, GLANS, S1 • 47088982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Schakelmateriaal
            • Serie berker S.1
            • Wand­con­tact­dozen - Serie berker S.1
            • 47088982
            47088982 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
            47088982 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

            WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

            47088982

            47088982 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
            47088982 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
            • Wand­con­tact­dozen - Serie berker S.1
            • Bevei­li­gings- en veilig­heidssystemen - Serie berker S.1
            • Wand­con­tact­dozen - Serie berker B.3
            • Bevei­li­gings- en veilig­heidssystemen - Serie berker B.3
            • Wand­con­tact­dozen - Serie berker B.7
            • Bevei­li­gings- en veilig­heidssystemen - Serie berker B.7
            • Toon meer

            WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 47088982

            EAN-nummer
            4011334280484
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            K60
            Brutoprijs
            € 226,10
            / Stuk *
            € 226,10
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal
            • 1913

              Verlengingsklauw Berker

              € 1,84  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              16 A
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning
              250 V
            • Nomi­nale span­ning
              250 - 250 V
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Materiaal
            • Kleur
              Wit
            • RAL-­code
              1013
            • Afwerking opper­vlakte
              Glan­zend
            • Materiaal
              Ther­mo­plast
            • Opper­vlakte behan­de­ling
              Onbe­han­deld
            Afme­tingen
            • Hoogte
              71 mm
            • Breedte
              71 mm
            • Aantal eenheden
              1
            • Inbouw­diepte inbouw­dozen
              40 mm
            • Inbouw­diepte
              31,90 mm
            Installatie, montage
            • Gemon­teerd op
              Inbouw­mon­tage
            Aansluitmogelijk­heden
            • Aansluit­wijze
              Schroefaansluiting
            • Aansluit­wijze
              Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
            Samen­stel­ling
            • Type steker contact­doos
              Schuko
            • Stekerstand gedraaid
              Nee
            • Met klap­deksel
              Nee
            • Met ronde aardingspen
              Nee
            • Met signaal­lamp
              Nee
            • Met slot
              Nee
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Nee
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              1
            Veilig­heid
            • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
              Ja
            • Slag­vast­heid IK
              IK02
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            • Gere­la­teerde Systeem
              Serie berker S.x/B.x
            Teksten

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,91 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding 47088982 | Hager Nederland

              Afbeelding 47088982

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01) | Hager Nederland

              Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01)

              Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2010-12-02

              PDF
              789,92 kB
              Afbeelding Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12) | Hager Nederland

              Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12)

              Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

              PDF
              221,68 kB
              Afbeelding Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (NL, 2010-12) | Hager Nederland

              Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (NL, 2010-12)

              Nederlandstalige versie

              PDF
              221,16 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-11-04

              PDF
              160,38 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              2
            • 1
              47081909 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
              47081909
              WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
              Brutoprijs
              € 227,40
              / Stuk *
              € 227,40
              / Stuk *
            • 2
              47088989 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
              47088989
              WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
              Brutoprijs
              € 226,10
              / Stuk *
              € 226,10
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group