The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker S.1
    • 47081909
    EAN-nummer
    4011334051343
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker S.1
    • Bevei­li­gings- en veilig­heidssystemen - Serie berker S.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker B.3
    • Bevei­li­gings- en veilig­heidssystemen - Serie berker B.3
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker B.7
    • Bevei­li­gings- en veilig­heidssystemen - Serie berker B.7
    • Toon meer

    WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 47081909

    Brutoprijs
    € 247,10
    / Stuk *
    € 247,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Afwerking oppervlakte
    Glanzend
    Glanzend
    Mat
    Mat

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    47081909

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    • Inbouw­diepte
      31,90 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47081909
    PDF
    RoHS report 47081909
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 47081909 | Hager Nederland

      Afbeelding 47081909

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 47081909 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 47081909

      WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01) | Hager Nederland

      Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2010-12-02

      PDF
      789,92 kB
      Afbeelding Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12) | Hager Nederland

      Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      221,68 kB
      Afbeelding Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (NL, 2010-12) | Hager Nederland

      Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (NL, 2010-12)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      221,16 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-04

      PDF
      160,38 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      2
    • 1
      47088982 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      47088982
      WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      Brutoprijs
      € 245,70
      / Stuk *
      € 245,70
      / Stuk *
    • 2
      47088989 - WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      47088989
      WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 245,70
      / Stuk *
      € 245,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group