Antennecontactdoos radio/tv/2x satelliet, einddoos 4594
Niet meer leverbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (8)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Demping
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz4 dB
-
Aansluitdemping bij 860 MHz2 dB
Aansluiting
-
Type connector/stekerEinddoos
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte5 - 2400 MHz
-
Breedbandtechnologie5 - 2400 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen4
Materiaal
-
MateriaalMetaal
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Teksten
-
FunctieGeschikt voor HDTV
-
SpanningLaat gelijkspanning door
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4594
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4594
Antennecontactdoos radio/tv/2x satelliet, einddoos
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van antennetechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,25 kB
Meer documentatie