Vervallen

458805

EAN-nummer
4011334051237
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    125 V
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    22 mm
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9011
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­mon­tage
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Nee
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.