RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (4-polig) 4568
EAN-nummer
4011334050636
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 4538
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 4538
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Overdrachtsbandbreedte16 - 16 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
KleurWit
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4568
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van data-/telecommunicatie
Technische informatie en toepassingen
PDF821,60 kB
Meer documentatie