Antennecontactdoos radio/tv, einddoos 4502
EAN-nummer
4011334029489
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Demping
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz5 dB
-
Aansluitdemping bij 860 MHz4 dB
Aansluiting
-
Type connector/stekerEinddoos
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte4 - 2400 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen2
Materiaal
-
MateriaalMetaal
-
KleurWit
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4502
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van antennetechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,25 kB
Meer documentatie