Jal.-imp.dr. 1-p voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44 4447
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 1-polig
-
Nominale spanning240 V
-
Schakelstroom5 A
-
Schakelstroom5 A
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Schakelmodus1-polig, Met 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4447
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4447
Jal.-imp.dr. 1-p voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-13
PDF348,07 kB