Jal.-draaischak. 2-polig, Isopanzer IP66 4342
EAN-nummer
4011334028918
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementKorte draaihendel
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom10 A
Materiaal
-
KleurGrijs
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4342
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4342
Jal.-draaischak. 2-polig, Isopanzer IP66
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer
PDF572,09 kB
Meer documentatie