The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 4294

WCD NEMA 5-20 R, 2-v vert. Isopanzer IP44 4294

EAN-nummer
4011334143963
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

WCD NEMA 5-20 R, 2-v vert. Isopanzer IP44

4294

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    125 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7011
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Diepte
    59 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    NEMA
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Deksel, deur
  • Type deksel
    Zelf­slui­tend schar­nie­rende afdek­king
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Func­ties
  • Met oriëntatiever­lich­ting
    Nee
  • Met func­tie­ver­lich­ting
    Nee

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 4294 | Hager Nederland

    Afbeelding 4294

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 4294 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 4294

    WCD NEMA 5-20 R, 2-v vert. Isopanzer IP44

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer

    PDF
    572,09 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group