The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 41520069
    EAN-nummer
    4011334171430
    Verpakking
    1 Stuk

    WCD RA met overspanningsbeveiliging, Arsys, polarwit 41520069

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    WCD RA met overspanningsbeveiliging, Arsys, polarwit

    41520069

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal
    • 1913

      Verlengingsklauw Berker

      € 1,92  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Type verlich­ting voor de installatie­ap­pa­raten
      Geïn­te­greerd contro­le­lampje, Geïn­te­greerd fout­in­di­cator
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 41520069 | Hager Nederland

      Afbeelding 41520069

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 41520069 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 41520069

      WCD RA met overspanningsbeveiliging, Arsys, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01) | Hager Nederland

      Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      800,22 kB
      Afbeelding Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (NL, 2016-01) | Hager Nederland

      Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (NL, 2016-01)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      800,02 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
      Afbeelding Technische informatie en toepassing van OSB/stroombegrenzer | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van OSB/stroombegrenzer

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      496,00 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group