The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 387700
    EAN-nummer
    4011334321378
    Verpakking
    1 Stuk

    Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic 387700

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    387703

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

    387700

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Materiaal
    • Materiaal
      Duro­plast
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    • Diameter
      71 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­hendel
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Verlich­ting
      Zonder glim­lamp
    • Schakel­modus
      Kruis

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 387700 | Hager Nederland

      Afbeelding 387700

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 387700 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 387700

      Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group