Jal.schak. 2-polig voor centrd. met slot 3852
EAN-nummer
4011334024712
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 385203
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 385203
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom10 A
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 3852
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBInstallatiehandleiding en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Meer documentatie