Jal.-draaischak. 2-polig met knop, berker 1930/Glas, zwart 381201
Niet meer leverbaar
Vervolgproducten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom10 A
Materiaal
-
KleurZwart
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 381201
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 381201
Jal.-draaischak. 2-polig met knop, berker 1930/Glas, zwart
PDF
Meer documentatie