The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 3315409011

VGA-WCD, dubbele bus, berker Arsys, alu (brons) 3315409011

EAN-nummer
4011334330363
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

VGA-WCD, dubbele bus, berker Arsys, alu (brons)

3315409011

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    VGA
  • Aantal aansluitingen
    1
Frequentie
  • Frequentie video
    160 MHz
Materiaal
  • Kleur
    Licht­brons
  • RAL-­code
    3012
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    23,50 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    28 mm
  • Inbouw­diepte
    12 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Afge­schermd
    Ja
  • Met stof­be­scher­ming
    Nee
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 3315409011
PDF
Hager RoHS report 3315409011
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 3315409011 | Hager Nederland

    Afbeelding 3315409011

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 3315409011 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 3315409011

    VGA-WCD, dubbele bus, berker Arsys, alu (brons)

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Nederland

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Nederland

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
    Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Nederland

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Nederland

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
    Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Nederland

    Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

    Technische informatie en toepassingen

    PDF
    754,40 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group