Draaischak. uit/wissel, met controleverl. Isopanzer IP66 3146
EAN-nummer
4011334023777
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met complete behuizing
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Inbouwdiepte0
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP66
Uitvoering
-
BedieningselementKorte draaihendel
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
SchakelmodusUit/omschakelen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 3146
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 3146
Draaischak. uit/wissel, met controleverl. Isopanzer IP66
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 3146 - Control rotary switch off/change-over surface-mounted (DE-EN, 2013-05)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2013-04-17
PDF869,77 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer
PDF572,09 kB
Meer documentatie