Wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs 30763505

EAN-nummer
4011334394891
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K41
Brutoprijs
€ 21,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    0
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.