![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Serieschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit 300540
EAN-nummer
4011334022992
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
€ 22,95
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
-
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met complete behuizing
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen2
Afmetingen
-
Inbouwdiepte0
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
SchakelmodusSerie
Uitvoering
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 300540
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Meer documentatie