Toerentalreg. 296801
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (14)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom0,10 A
-
BedieningselementDraaiknop
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 296801
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 296801
Toerentalreg.
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 296801-297010 - Speed controller (EN, 2010-08)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF356,07 kB
Manual for 296801-297010 - Speed controller (NL, 2010-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF355,03 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF213,34 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF213,40 kB