The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 289505

DR.DIMMER SOFT-KLIK EN REGELKNOP,AQUATEC 289505

EAN-nummer
4011334219217
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

DR.DIMMER SOFT-KLIK EN REGELKNOP,AQUATEC

289505

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
  • Hoogte
    82 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Diepte
    59 mm
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Druk- en draaischakelaar
Teksten
  • Dimprin­cipe
    Fase-aan­snij­ding
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring), Met reserve zeke­ring
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Klem
    Wago-ver­bin­dings­klemmen 3-draads voor bedra­ding

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 289505 | Hager Nederland

    Afbeelding 289505

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 289505 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 289505

    Productdatablad nl-NL 2025-12-04

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-01) | Hager Nederland

    Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-01)

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    249,97 kB
    Afbeelding Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (EN, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (EN, 2010-08)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    274,12 kB
    Afbeelding Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (NL, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (NL, 2010-08)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    272,82 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group