Berker Radio Touch, Arsys, edelstaal 28840004
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
RF-ontvangstfrequentie87,5 - 108,0 MHz
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-code9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS, Thermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte46,50 mm
-
Inbouwdiepte33 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede luidspreker1,50 - 1,50 mm²
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
Functies
-
Met geïntegreerde DCF-klokJa
Samenstelling
-
Type displayDigitaal
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 28840004
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 28840004
Berker Radio Touch, Arsys, edelstaal
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie