The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 28807003

Berker Radio Touch met luidspreker, K.1/K.5, aluminium 28807003

EAN-nummer
4011334378297
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Berker Radio Touch met luidspreker, K.1/K.5, aluminium

28807003

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Luid­spreker 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Luid­spreker
  • 28827003

    Luidspreker berker K.5 aluminium

    € 73,45  / Stuk*

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
  • RF-ont­vangst­fre­quentie
    87,5 - 108,0 MHz
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld, Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    70,80 mm
  • Breedte
    141,60 mm
  • Diepte
    46,50 mm
  • Inbouw­diepte
    33 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede luid­spreker
    1,50 - 1,50 mm²
  • Leiding­door­snede
    2,50 - 2,50 mm²
Func­ties
  • Met geïn­te­greerde DCF-­klok
    Ja
Samen­stel­ling
  • Type display
    Digi­taal

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 28807003 | Hager Nederland

    Afbeelding 28807003

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 28807003 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 28807003

    Berker Radio Touch met luidspreker, K.1/K.5, aluminium

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05) | Hager Nederland

    Manual for 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    685,14 kB
    Afbeelding Manual for 2880xx - Radio Touch (NL, 2013-05) | Hager Nederland

    Manual for 2880xx - Radio Touch (NL, 2013-05)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    687,67 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group