The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 28800069
    EAN-nummer
    4011334342458
    Verpakking
    1 Stuk

    Berker Radio Touch met luidspreker, Arsys, polarwit 28800069

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Berker Radio Touch met luidspreker, Arsys, polarwit

    28800069

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    • RF-ont­vangst­fre­quentie
      87,5 - 108,0 MHz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70,80 mm
    • Breedte
      141,60 mm
    • Diepte
      46,50 mm
    • Inbouw­diepte
      33 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede luid­spreker
      1,50 - 1,50 mm²
    • Leiding­door­snede
      2,50 - 2,50 mm²
    Func­ties
    • Met geïn­te­greerde DCF-­klok
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Type display
      Digi­taal

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 28800069 | Hager Nederland

      Afbeelding 28800069

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 28800069 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 28800069

      Berker Radio Touch met luidspreker, Arsys, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05) | Hager Nederland

      Manual for 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      685,14 kB
      Afbeelding Manual for 2880xx - Radio Touch (NL, 2013-05) | Hager Nederland

      Manual for 2880xx - Radio Touch (NL, 2013-05)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      687,67 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group