The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 2872

Bedieningseenheid 1 - 10 V, opbouw 2872

EAN-nummer
4011334197638
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Bedieningseenheid 1 - 10 V, opbouw

2872

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Hoogte
    42 mm
  • Breedte
    175 mm
  • Diepte
    18 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stuur­stroom
    200 - 200 mA
  • Schakel­stroom
    10 A
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
Teksten
  • Verlich­ting
    Bijv. voor tl-lampen en halogeen­lampen met laag vermogen
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 2872
PDF
Hager RoHS report 2872
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 2872 | Hager Nederland

    Afbeelding 2872

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 2872 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 2872

    Bedieningseenheid 1 - 10 V, opbouw

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2013-06) | Hager Nederland

    Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2013-06)

    Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    1,15 MB
    Afbeelding Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (EN, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (EN, 2010-08)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    347,09 kB
    Afbeelding Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (NL, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (NL, 2010-08)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    346,20 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Technische informatie en toepassing van 1-10 V aansturing | Hager Nederland

    Technische informatie en toepassing van 1-10 V aansturing

    Technische informatie en toepassingen

    PDF
    537,83 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group