Draaidimmer (R, L, C) met knop, berker 1930/Glas, zwart 283411
EAN-nummer
4011334282709
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 294411
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 294411
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Dimmer 1 producten beschikbaar
-
Vermogensboost voor dimmer 3 producten beschikbaar
-
Netscheidingsrelais 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte61 mm
Uitvoering
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 25 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
Bijpost-ingangMet ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer
-
DimprincipeFase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 283411
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstallatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kBMeertalige versie (Frans, Nederlands)
PDF1,03 MBNederlandstalige versie
PDF331,53 kB
Meer documentatie