The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 26002089
    EAN-nummer
    4011334377160
    Verpakking
    1 Stuk

    USB-oplaadstopcontact 230 V met centraalstuk Serie R.classic polarwit, glanzend 26002089

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    260219

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    USB-oplaadstopcontact 230 V met centraalstuk Serie R.classic polarwit, glanzend

    26002089

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    138209
    138209
    Afdekraam 1-v voor berker R.classic centraald. berker 1930 polarwit
    € 9,56/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      100 - 240 V
    • Uitgangsspan­ning
      5 - 5 V
    Afme­tingen
    • Diepte
      42,60 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      2
    Toebe­horen
    • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      1,40 A
    • Uitgangs­stroom
      1400 mA
    Teksten
    • Aansluit­ste­kers
      Met 2 USB-aansluitingen type A
    • Zeke­ring
      Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen (dubbel voor door­be­dra­den)
    • Bevei­li­ging
      Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 26002089
    PDF
    Hager RoHS report 26002089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 26002089 | Hager Nederland

      Afbeelding 26002089

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 26002089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 26002089

      USB-oplaadstopcontact 230 V met centraalstuk Serie R.classic polarwit, glanzend

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      72,07 kB
      Afbeelding Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (NL, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (NL, 2012-05)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      72,20 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group