![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
USB-oplaadstopcontact 230 V met centraalstuk, serie R.classic zwart, glanzend 26002045
EAN-nummer
4011334377177
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 260215
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 260215
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
![138201](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16147873/10/std.lang.all/138201.webp)
138201
Afdekraam 1-v voor berker R.Classic centraald. berker 1930 zwart
€ 8,83/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Spanning
-
Ingangsspanning100 - 240 V
-
Uitgangsspanning5 - 5 V
Afmetingen
-
Diepte42,60 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
Samenstelling
-
Aantal uitgangen2
Toebehoren
-
Met miniatuurzekeringNee
Materiaal
-
KleurZwart
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom1,40 A
-
Uitgangsstroom1400 mA
Teksten
-
AansluitstekersMet 2 USB-aansluitingen type A
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 26002045
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF72,07 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF72,20 kB
Meer documentatie