Vervallen

USB-oplaadcontactdoos 230 V, polarwit mat 260009

EAN-nummer
4011334340454
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 260209
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Span­ning
  • Ingangsspan­ning
    100 - 240 V
  • Uitgangsspan­ning
    5 - 5 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    70,70 mm
  • Breedte
    70,70 mm
  • Diepte
    44 mm
  • Inbouw­diepte
    32 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    2
Toebe­horen
  • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1,40 A
  • Uitgangs­stroom
    1400 mA
Teksten
  • Aansluit­ste­kers
    Met 2 USB-aansluitingen type A
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen (dubbel voor door­be­dra­den)
  • Bevei­li­ging
    Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.