USB-oplaadcontactdoos 230 V, antraciet mat 260005
EAN-nummer
4011334340447
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 260205
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 260205
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Spanning
-
Ingangsspanning100 - 240 V
-
Uitgangsspanning5 - 5 V
Afmetingen
-
Hoogte70,70 mm
-
Breedte70,70 mm
-
Diepte44 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
Samenstelling
-
Aantal uitgangen2
Toebehoren
-
Met miniatuurzekeringNee
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom1,40 A
-
Uitgangsstroom1400 mA
Teksten
-
AansluitstekersMet 2 USB-aansluitingen type A
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 260005
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF72,07 kBNederlandstalige versie
PDF72,20 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,40 kB
Meer documentatie