Thermostaat met display, maakcontact, R.1/R.3, polarwit 20452089
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom8 A
-
Schakelstroom8 A
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Nominale spanning230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Instellingen
-
Instelling comfort temperatuur10 - 30 °C
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte51,40 mm
Scherm
-
Met displayJa
Samenstelling
-
Schakeltemperatuurverschil0,20 K
-
Type thermostaatRuimtethermostaat
-
Type sensorVoelerweerstand
Aansluiting
-
Soort contact1 maak
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
EnergiezuinigheidsklasseI (1%)
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 20452089
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 20452089
Thermostaat met display, maakcontact, R.1/R.3, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 204520xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2013-07)
Installatiehandleiding en-GB 2012-11-28
PDF1,68 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Technische informatie en toepassing van thermostaten
Technische informatie en toepassingen
PDF524,17 kB
Meer documentatie