Tijdgestuurde thermostaat met wisselcontact, R.classic zwart 20452035
EAN-nummer
4011334393764
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
138201
Afdekraam 1-v voor berker R.classic centraald. berker 1930 zwart
€ 9,19/ Stuk
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom8 A
-
Schakelstroom8 A
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Nominale spanning230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Instellingen
-
Instelling comfort temperatuur10 - 30 °C
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte50 mm
Scherm
-
Met displayJa
Samenstelling
-
Schakeltemperatuurverschil0,20 K
-
Type thermostaatRuimtethermostaat
-
Type sensorVoelerweerstand
Aansluiting
-
Soort contact1 maak
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
EnergiezuinigheidsklasseI (1%)
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 20452035
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 20452035
Tijdgestuurde thermostaat met wisselcontact, R.classic zwart
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 204520xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2013-07)
Installatiehandleiding en-GB 2012-11-28
PDF1,68 MB
Meer documentatie