The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 20319011

Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Arsys, alu (brons) 20319011

EAN-nummer
4011334309949
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Arsys, alu (brons)

20319011

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Draai­knop
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    4 A
  • Max. schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    24 - 24 V
Voeding
  • Voedingsspan­ning
    24 VAC/DC
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instel­lingen
  • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
    5 - 30 °C
Materiaal
  • Kleur
    Licht­brons
  • RAL-­code
    3012
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    50,90 mm
Scherm
  • Met display
    Nee
Samen­stel­ling
  • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
    0,50 K
  • Type ther­mo­staat
    Ruim­te­ther­mo­staat
  • Type sensor
    Bime­taal
Aansluiting
  • Soort contact
    1 verbreek
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Compa­ti­bi­li­teit
  • Type HVAC-­re­ge­ling
    Verwar­ming
Gebruiks­voor­waarden
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    I (1%)

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 20319011 | Hager Nederland

    Afbeelding 20319011

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 20319011 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 20319011

    Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Arsys, alu (brons)

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Nederland

    Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

    Installatiehandleiding en-GB 2015-08-27

    PDF
    495,19 kB
    Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08) | Hager Nederland

    Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)

    Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-27

    PDF
    499,86 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
    Afbeelding Technische informatie en toepassing van  thermostaten | Hager Nederland

    Technische informatie en toepassing van thermostaten

    Technische informatie en toepassingen

    PDF
    524,17 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    288,44 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    300,17 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group