The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 20260001

Kamerthermostaat met wisselcontact, bruin, glanzend 20260001

EAN-nummer
4011334309727
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Kamerthermostaat met wisselcontact, bruin, glanzend

20260001

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Draai­knop
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    5 A
  • Max. schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230-230 V
Voeding
  • Voedingsspan­ning
    230 VAC
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instel­lingen
  • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
    5 - 30 °C
Materiaal
  • Kleur
    Bruin
  • RAL-­code
    8014
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    47,50 mm
Scherm
  • Met display
    Nee
Samen­stel­ling
  • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
    0,50 K
  • Type ther­mo­staat
    Ruim­te­ther­mo­staat
  • Type sensor
    Bime­taal
  • Met verwar­ming
    Ja
Aansluiting
  • Soort contact
    1x wissel
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Compa­ti­bi­li­teit
  • Type HVAC-­re­ge­ling
    Verwar­ming, Koeling
Gebruiks­voor­waarden
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    I (1%)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager RoHS report 20260001
PDF
Hager REACH declaration 20260001
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 20260001 | Hager Nederland

    Afbeelding 20260001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 20260001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 20260001

    Kamerthermostaat met wisselcontact, bruin, glanzend

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Nederland

    Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

    Installatiehandleiding en-GB 2015-08-27

    PDF
    495,19 kB
    Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08) | Hager Nederland

    Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)

    Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-27

    PDF
    499,86 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2023-01-26

    PDF
    279,70 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-15

    PDF
    278,49 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group