The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 19050069
    EAN-nummer
    4011334172376
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10

    Tekstv. voor tussenring, polarwit 19050069

    Brutoprijs
    € 4,98
    / Stuk *
    € 4,98
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    WDA8100WG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Tekstv. voor tussenring, polarwit

    19050069

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Over­gangs­adapter voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Over­gangs­adapter voor schakelmateriaal
    • 11098989

      Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      € 2,26  / Stuk*
    • 11087009

      Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, polarwit

      € 4,00  / Stuk*
    • 11096089

      Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

      € 2,26  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      8 mm
    • Breedte
      53 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Trans­pa­rant
      Nee
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Teksten
    • Opdruk
      Zonder opdruk

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 19050069
    PDF
    RoHS report 19050069
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 19050069 | Hager Nederland

      Afbeelding 19050069

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 19050069 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 19050069

      Tekstv. voor tussenring, polarwit

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group