The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 17388989
    EAN-nummer
    4011334279860
    Verpakking
    1 Stuk

    Tijdschakelklok comfort voor sensoren, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend 17388989

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tijdschakelklok comfort voor sensoren, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

    17388989

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Func­ties
    • Reser­ve­bat­terij
      24 h
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 17388989 | Hager Nederland

      Afbeelding 17388989

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 17388989 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 17388989

      Tijdschakelklok comfort voor sensoren, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 1736xx-1738xx - Timer comfort (DE-EN-NL-FR, 2000-09) | Hager Nederland

      Manual for 1736xx-1738xx - Timer comfort (DE-EN-NL-FR, 2000-09)

      Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands)

      PDF
      1,17 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group