The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 17358989

Tijdschakelklok easy, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend 17358989

EAN-nummer
4011334289821
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Tijdschakelklok easy, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

17358989

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 35 °C
Func­ties
  • Reser­ve­bat­terij
    4 h
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 17358989 | Hager Nederland

    Afbeelding 17358989

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 17358989 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 17358989

    Tijdschakelklok easy, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 1735xx - Timer Easy (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2006-06) | Hager Nederland

    Manual for 1735xx - Timer Easy (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2006-06)

    Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    485,00 kB
    Afbeelding Manual for 1735xx - Timer Easy (EN, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 1735xx - Timer Easy (EN, 2010-08)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    372,43 kB
    Afbeelding Manual for 1735xx - Timer Easy (NL, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 1735xx - Timer Easy (NL, 2010-08)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    373,22 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group