Tijdschakelklok easy, S.1/B.3/B.7, alulook 17351404
EAN-nummer
4011334289715
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 35 °C
Functies
-
Reservebatterij4 h
Materiaal
-
KleurAluminium
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 17351404
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 17351404
Tijdschakelklok easy, S.1/B.3/B.7, alulook
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1735xx - Timer Easy (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2006-06)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF485,00 kB
Manual for 1735xx - Timer Easy (EN, 2010-08)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF372,43 kB
Manual for 1735xx - Timer Easy (NL, 2010-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF373,22 kB
Meer documentatie