The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 16410002

Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Arsys, wit 16410002

EAN-nummer
4011334178811
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Arsys, wit

16410002

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
505601
505601
Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact
€ 14,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
505201
505201
Imp.dr. voor hotelcard, verbreek+maakcontact, gescheiden ingang
€ 35,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
505103
505103
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
€ 21,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
5056
5056
Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
€ 14,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
505101
505101
Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
€ 21,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Hotel­kaart
Materiaal
  • Kleur
    Wit
  • RAL-­code
    1013
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    25 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 16410002
PDF
Hager RoHS report 16410002
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 16410002 | Hager Nederland

    Afbeelding 16410002

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 16410002 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 16410002

    Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Arsys, wit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Nederland

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

    Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)

    PDF
    785,61 kB
    Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Nederland

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

    Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

    PDF
    905,09 kB
    Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager Nederland

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

    Installatiehandleiding en-GB 2017-09-08

    PDF
    730,88 kB
    Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (NL 2014-05) | Hager Nederland

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (NL 2014-05)

    Installatiehandleiding nl-NL 2017-09-08

    PDF
    647,02 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    307,54 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    335,19 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group